Seite 1028 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

1026
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zusätzliche Informationen
Normen
Die Näherungsschalter der Pepperl+Fuchs GmbH werden konsequent
nach den gültigen Normen entwickelt und gefertigt. Außerdem werden
Normentwürfe bei der Neuentwicklung, Überarbeitung und Änderung
von bestehenden Produkten berücksichtigt
Deutsche Normung
DIN VDE 0660 Teil 208 Niederspannungs-Schaltgeräte,
Hilfsstromschalter, Zusatzbestimmung für
induktive Näherungsschalter
DIN VDE 0660 Teil 209 Schaltgeräte, Niederspannungs-
Schaltgeräte, Zusatzbestimmung für
berührungslos wirkende Positionsschalter für
Sicherheitsfunktionen
DIN VDE 0660
Teil 212
(ersetzt DIN 19234)
Messen, Regeln, Steuern - Elektrische
Wegaufnehmer - Gleichstrom-Schnittstelle für
Wegaufnehmer und Schaltverstärker
Europäische Normung
EN 60947-5-2
Niederspannungsschaltgeräte
Teil 5: Steuergeräte und Schaltelemente
Hauptabschnitt 2: Näherungsschalter
EN 60947-5-6
Steuergeräte und Schaltelemente
Näherungssensoren - Gleichstromschnittstelle
für Näherungssensoren und Schaltverstärker
(NAMUR)
Internationale Normung
IEC 60947-5-2
Low-voltage switchgear and controlgear
Part 5 Control circuit devices and switching
elements - Section 2, proximity switches
Draft IEC 61934
Control circuit devices and switching elements
dc interface for proximity sensors and
switching amplifiers (NAMUR)
Normen zur Elektromagnetischen
Verträglichkeit
EN 50081
Fachgrundnorm Störaustrahlung
Teil 1, Wohnbereich
Teil 2, Industriebereich
EN 50082
Fachgrundnorm Störfestigkeit
Teil 1, Wohnbereich
Teil 2, Industriebereich
EN 61000-4
EMV, Prüf- und Messverfahren
Teil 2, 3, 4, 5 und 6
Normen zum Explosionsschutz
DIN EN 50014
Elektrische Betriebsmittel für
explosionsgefährdete Bereiche
Allgemeine Bestimmungen
DIN EN 50020
Elektrische Betriebsmittel für
explosionsgefährdete Bereiche
Eigensicherheit „i“
EN 60079-10
Elektrische Betriebsmittel für
gasexplosionsgefährdete Bereiche
Einteilung der explosionsgefährdeten Bereiche
EN 60079-14
Elektrische Betriebsmittel für
gasexplosionsgefährdete Bereiche
Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten
Bereichen (ausgenommen Grubenbau)
Normen zur Qualitätssicherung
DIN ISO 9000-9004
(EN 29000-29 004)
Qualitätsicherung (QS) von Produkten und
Dienstleistungen
DIN ISO 9001
QS von der Entwicklung über Produktion bis
Installation und Kundendienst
Pepperl+Fuchs GmbH ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
Das CE-Kennzeichen
Das CE-Kennzeichen ist die Erklärung des
Herstellers, dass das gekennzeichnete Produkt
den auf das Produkt anzuwendenden Normen und
Richtlinien europaweit entspricht. Für die Produkte der
Pepperl+Fuchs GmbH gelten folgende Richtlinien:
89/336/EWG
EMC-Richtlinie (EN 60 947-5-2)
73/23/EWG
Niederspannungsrichtlinie (vgl. VDE 0160,
Produktnorm
EN 60947-5-2)
Richtlinie 94/9/EG Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen
Die Pepperl+Fuchs GmbH bescheinigt die Konformität ihrer Produkte
mit den jeweils anzuwendenden Richtlinien in einer Herstellererklärung.
ALPHA
Die Firma Pepperl+Fuchs GmbH ist Mitglied
von ALPHA, einer Gesellschaft zur Prüfung und
Zertifizierung von Niederspannungsgeräten e. V.
Diese Vereinigung fördert die Eigenverantwortung
der Hersteller solcher Geräte durch einheitliche
Prüfanweisungen
nach
geltenden
Normen
und unterstützt damit die Sicherung hoher
Produktqualität. Durch die Mitgliedschaft von ALPHA bei LOVAG (Low
Voltage Agreement Group) werden die von APLHA unter bestimmten
Bedingungen ausgestellten, staatlich anerkannten Produktzertifikate
auch in anderen europäischen Staaten anerkannt.