1027
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zusätzliche Informationen
Chemische Beständigkeit
Chemisch beständig
gegen
V2A ABS Epoxy PBT PC POM PP PPS PS PVC Messing,
vernickelt
Aceton
l
-
-
l
-
l l l
-
-
l
Ameisensäure
20 °C 40 %
l
10 %
-
-
85 %
40 % 50 %
l
Ammoniak
l
25 %
10 %
-
l l l l
Benzin
l
25 %
l l
l
-
l
-
l
l
Benzol
l
-
l l
-
l
-
l
-
-
l
Bremsflüssigkeit
-
l l
Butan
l l
l l l l
-
l
l
Butanol
-
l l
40 °C
l
Calciumchlorid
l
10 %
l l l l l
60 °C
l
Chlorbenzol
20 °C
-
l
-
l
-
-
-
Dieselöl
l l l
l
60 °C
l
-
Essigsäure
20 °C 25 %
l
10 % 10 % 70 %
l
50 % 40 °C
Formaldehyd
l
30 % 50 % 30 %
l
40 % 37 % 40 %
l
l
Frigen 113
-
l
-
l
l
Fruchtsaft
l
l
l l l
-
l
l
Glycerin
l l l l
l l l l
60 °C
l
Heizöl
l l
l
60 °C
l
-
l
Hydrauliköl
l l
60 °C
l
Kalilauge
50 %
3 %
-
l
50 %
50 % 60 °C
Kaliumchlorid
l
l l l
l
60 °C
l
Kaliumhydroxid
l
l
l
Leinöl
l l
l l l
l l
l
Methanol
l
l l
-
l l l
l
l
Methylenchlorid
l
-
-
-
l
-
-
-
Milchsäure
20 °C 80 %
l
l l l
80 %
-
Mineralöle
l
l l
l l l
l
l
Motorenöle
l l
l
l l l
Natriumcarbonat
l l
l l l
l
l
Natriumchlorid
l l
l l l
l l
l
Natriumhydroxyd
20 °C
l
l
l
Natronlauge
20 °C 50 %
3 %
-
l l
50 %
l
Salpetersäure
66 %
-
-
10 %
-
25 %
10 %
l
-
Salzsäure
-
-
10 % 20 %
-
l
-
10 %
-
Schmieröl
l
l
l
/
l l
Schwefelkohlenstoff
l
-
-
-
l l
-
Schwefelsäure
-
50 %
-
28 % 50 %
-
80 % 50 % 50 % 70 %
-
Seewasser (kalt)
l
l l
l l l
l
l
Seifenlauge
l
l
l l
l
l
Spülmittel
l
l
Terpentinöl
l
l
l
-
l
l
Tetrachlorkohlenwasserstoff
l
-
-
-
l
Toluol
l
-
l l
-
l
-
l
-
-
l
Trichlorethylen
l
-
-
l
-
-
-
-
-
l
Wasser
l l
68 °C 68 °C
l l l l l
60 °C
l
Weinsäure
20 °C
l l
l
10 %
l
l
60 °C
l
Xylol
l
-
l
-
l
-
l
-
-
Zinksulfat
l
l
l
-
Zitronensäure
20 °C
l l
10 %
l l
l
l
Legende:
l
: beständig /
: bedingt beständig /
-
: nicht beständig / : keine Angabe
..°C: bis ... °C beständig / ..%: bis ...%iger Lösung beständig
Chemische Beständigkeit von Gehäusematerialien
Die folgende tabellarische Zusammenstellung der chemischen Beständigkeit unserer Gehäusematerialien gibt Hinweise für die Anwendung unserer
Sensoren unter aggressiven Umgebungsbedingungen.