Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
101
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige Mehrloch-LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NRB2-6,5S50-E2-V3
NRN6-6,5S50-E2-V3
Schaltabstand
2 mm
●
6 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
0 ... 400 Hz
●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
Durchmesser D [mm]
6,5 / 8
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Kappenlänge l
1
[mm]
0
5
Anschlussbereich l
c
[mm]
6
LED-Position
Pos. B
BF 6,5
Befestigungsflansch, 6,5 mm
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 6,5 mm mit Reduktionsfaktor 1
Reduktionsfaktor = 1
Magnetfeldfest
Edelstahlgehäuse
2 mm bündig
6 mm nicht bündig
1
L+
L-
4
3
NRB2-6,5S50-E2-V3
NRN6-6,5S50-E2-V3
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)