100
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
Analog-Stromausgang
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
15 ... 30 V
Leerlaufstrom
10 mA
Ausgangstyp
0 ... 20 mA
Linearitätsfehler
± 10 % vom Endwert
Lastwiderstand
500
Abgleichtoleranz Nullpunkt
± 10 % vom Endwert
Umgebungstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
IA8-30GM-I3
IA15-30GM-I3
Messbereich
3 ... 8 mm
●
5 ... 15 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
60
42
Kappenlänge l
1
[mm]
0
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
0
LED-Position
-
-
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
DA5-IU-C
Digitalanzeige
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Analogsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
Induktive Analoggeber
Ausgang 0 mA ... 20 mA
BN
L+
L-
BK
BU
IA15-30GM-I3
IA8-30GM-I3