Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
103
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige Mehrloch-LED, gelb
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NRB4-12GM40-E2-V1
NRB4-12GS40-E2-V1
NRB4-12GS40-A2-V1
NRN10-12GM40-E2-V1
NRN10-12GS40-E2-V1
NRN10-12GS40-A2-V1
Schaltabstand
10 mm
● ● ●
4 mm
● ● ●
Einbau
bündig
● ● ●
nicht bündig
● ● ●
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
●
●
PNP
Schließer
● ●
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
● ● ●
0 ... 2000 Hz
● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
●
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
● ●
● ●
Messing, vernickelt
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
55
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
39
29
Kappenlänge l
1
[mm]
0
8
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
LED-Position
Pos. C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm mit Reduktionsfaktor 1
Reduktionsfaktor = 1
Magnetfeldfest
Edelstahlgehäuse
4 mm bündig
10 mm nicht bündig
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NRB4-12GM40-E2-V1
NRB4-12GS40-E2-V1
NRN10-12GM40-E2-V1
NRN10-12GS40-E2-V1
NRB4-12GS40-A2-V1
NRN10-12GS40-A2-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)