Seite 106 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

104
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige Mehrloch-LED, gelb
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NRB8-18GS40-E2-V1
NRB8-18GS50-E2-V1
NRB12-18GS40-E2-V1
NRN15-18GS40-E2-V1
NRN15-18GS50-E2-V1
NRN15-18GS50-E3-V1
Schaltabstand
8 mm
● ●
12 mm
15 mm
● ● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ● ●
quasi bündig
Schaltelementfunktion PNP
Öffner
PNP
Schließer
● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
● ● ●
0 ... 600 Hz
● ● ●
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
0 ... 200 mA
● ● ●
● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
55 65 55 55 65 65
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
40 50 40 30 40 40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
LED-Position
Pos. C
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm mit Reduktionsfaktor 1
Reduktionsfaktor = 1
Magnetfeldfest
8 mm bündig
12 mm quasi bündig
15 mm nicht bündig
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
NRB12-18GS40-E2-V1
NRB8-18GS50-E2-V1
NRB8-18GS40-E2-V1
NRN15-18GS40-E2-V1
NRN15-18GS50-E2-V1
NRN15-18GS50-E3-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)