Seite 112 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

110
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 360 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Stirnfläche
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NMB3-8GM35-E0
NMB3-8GM35-E2
NMB3-8GM50-E0-V3
NMB3-8GM50-E2-V3
NMB3-8GM50-E0-V1
NMB3-8GM50-E2-V1
Schaltelementfunktion NPN Schließer
PNP
Schließer
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ●
Kabel PUR, 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35
50
Durchmesser D [mm]
8
8 / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
25
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
Pos. A
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm, „Metal Face“
Aktive Fläche Edelstahl
3 mm bündig
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
NMB3-8GM50-E2-V1
NMB3-8GM50-E2-V3
NMB3-8GM50-E0-V1
NMB3-8GM50-E0-V3
1
3
4
1
3
4
2
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NMB3-8GM35-E0
NMB3-8GM35-E2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)