Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
111
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
5 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 360 Hz
Betriebsstrom
200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Stirnfläche
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP69K
Bestellbezeichnung
NMB5-12GM55-E0
NMB5-12GM55-E2
NMB5-12GM65-E0-V1
NMB5-12GM65-E2-V1
NMB5-12GM65-E3-V1
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
55
65
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
45
42
Kappenlänge l
1
[mm]
2
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm, „Metal Face“
Aktive Fläche Edelstahl
5 mm bündig
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NMB5-12GM65-E2-V1
NMB5-12GM65-E0-V1
NMB5-12GM65-E3-V1
NMB5-12GM55-E0
NMB5-12GM55-E2
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)