114
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schutzart
IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
NBB4-12GM45-E0-M
NBB4-12GM45-E2-M
NCB4-12GM70-E0-M
NCB4-12GM70-E2-M
NBN7-12GM45-E2-M
NBB4-12GM45-E0-V1-M
NBB4-12GM45-E2-V1-M
NBN7-12GM50-E2-V1-M
Schaltabstand
4 mm
● ● ● ● ● ●
7 mm
●
●
Einbau
bündig
● ● ● ● ● ●
nicht bündig
●
●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
● ●
●
PNP
Schließer
● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
● ●
0 ... 400 Hz
●
●
0 ... 800 Hz
● ●
● ●
Gehäusematerial
Edelstahl
● ●
Messing, vernickelt
● ●
● ● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ●
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
60
70
60
65
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
45 45 55 55 37 44 44 41
Kappenlänge l
1
[mm]
0 0 0 0 8 0 0 8
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
6
LED-Position
Pos. B
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm mit e1-Typgenehmigung
e1-Typgenehmigung
Erweiterter Temperaturbereich
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Mit erhöhter Dichtigkeit,
Schutzart IP68 / IP69k
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBN4-12GK50-E2-M
Schaltabstand: 4 mm
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Gehäusematerial: PPS
Anschlussart: Kabel PUR , 2 m
NBB4-12GM60-E2-M-150MM-3DT04
Schaltabstand: 4 mm
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschlussart: Kabelstecker Deutsch DT04 , 3-polig
mit PUR Kabel 150 mm
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB4-12GM45-E2-V1-M
NBN7-12GM50-E2-V1-M
NBB4-12GM45-E0-V1-M
NBB4-12GM45-E0-M
NCB4-12GM70-E0-M
NBB4-12GM45-E2-M
NBN4-12GK50-E2-M
NBN7-12GM45-E2-M
NCB4-12GM70-E2-M
NBB4-12GM60-E2-M-150MM-3DT04
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S