Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
115
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
NBB8-18GM50-E0-M
NBB8-18GM50-E2-M
NBN12-18GM50-E0-M
NBN12-18GM50-E2-M
NBB8-18GM50-E0-V1-M
NBB8-18GM50-E2-V1-M
NBN12-18GM50-E0-V1-M
NBN12-18GM50-E2-V1-M
Schaltabstand
12 mm
● ●
● ●
8 mm
● ●
● ●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
● ●
● ●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
● ● ● ●
PNP
Schließer
● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
● ●
● ●
0 ... 400 Hz
● ●
● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ●
● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ●
● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ●
e1-Typgenehmigung
2004/104/EG
●
●
2006/28/EG
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
65
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
47 47 37 37 50 50 40 40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
10
0
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm mit e1-Typgenehmigung
e1-Typgenehmigung
Erweiterter Temperaturbereich
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Mit erhöhter Dichtigkeit,
Schutzart IP68 / IP69k
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB5-18GK50-E2-M
NBN8-18GK50-E2-M
Schaltabstand: 5 mm bzw. 8 mm
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Gehäusematerial: PPS
Anschlussart: Kabel PUR , 2 m
NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04
Schaltabstand: 8 mm
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschlussart: Kabelstecker Deutsch DT04 , 3-polig
mit PUR Kabel 150 mm
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB8-18GM50-E2-V1-M
NBN12-18GM50-E2-V1-M
NBB8-18GM50-E0-V1-M
NBN12-18GM50-E0-V1-M
NBB5-18GK50-E2-M
NBB8-18GM50-E2-M
NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04
NBN12-18GM50-E2-M
NBN8-18GK50-E2-M
NBB8-18GM50-E0-M
NBN12-18GM50-E0-M
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S