Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
117
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NRB2-8GH40-E2-V1-FB
NRN6-8GH40-E2-V1-FB
NRB4-12GH40-E2-V1-FB
NRN10-12GH40-E2-V1-FB
NRB8-18GH40-E2-V1-FB
NRN15-18GH40-E2-V1-FB
Schaltabstand
[mm]
2 6 4 10 8 15
Einbau
bündig
●
●
●
nicht bündig
●
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
●
0 ... 2000 Hz
●
0 ... 400 Hz
●
0 ... 500 Hz
●
0 ... 600 Hz
●
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
● ●
●
0 ... 200 mA
● ● ●
Stirnfläche
Crastin (PBTB)
● ● ● ● ●
LCP , grün
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
65
55
Durchmesser D [mm]
8/12
12
18
Gewindelänge l
t
[mm]
40 35 39 31 40 30
Kappenlänge l
1
[mm]
0 5 0 8 0 10
Anschlussbereich l
c
[mm]
6
15
LED-Position
Pos. B
Pos. C
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8, 12 und 18 mm für Hygiene-Anwendungen
Magnetfeldfest
Edelstahlgehäuse
Reduktionsfaktor = 1
1
L+
L-
4
3
NRB4-12GH40-E2-V1-FB
NRN10-12GH40-E2-V1-FB
NRB8-18GH40-E2-V1-FB
NRN15-18GH40-E2-V1-FB
NRB2-8GH40-E2-V1-FB
NRN6-8GH40-E2-V1-FB
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)