Seite 118 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

116
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
NBB15-30GM50-E0-M
NBB15-30GM50-E2-M
NBB15-30GM50-E0-V1-M
NBB15-30GM50-E2-V1-M
Schaltelementfunktion NPN Schließer
PNP
Schließer
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
65
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
47
50
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
EXG-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm mit e1-Typgenehmigung
e1-Typgenehmigung
Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Mit erhöhter Dichtigkeit,
Schutzart IP68 / IP69k
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB10-30GK50-E2-M
NBN15-30GK50-E2-M
Schaltabstand: 10 mm bzw. 15 mm
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Gehäusematerial: PPS
Anschlussart: Kabel PUR , 2 m
NBB15-30GM50-E2-M-150MM-3DT04
Schaltabstand: 15 mm
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschlussart: Kabelstecker Deutsch DT04 , 3-polig
mit PUR Kabel 150 mm
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB15-30GM50-E2-V1-M
NBB15-30GM50-E0-V1-M
NBB15-30GM50-E2-M
NBN15-30GK50-E2-M
NBB15-30GM50-E2-M-150MM-3DT04
NBB10-30GK50-E2-M
NBB15-30GM50-E0-M
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S