Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
119
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 150 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Stirnfläche
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Schutzart
IP67 / IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
NMB5-12H65-E2-FA
NMB10-18H65-E2-FA
Schaltabstand
10 mm
●
5 mm
●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
●
0 ... 300 Hz
●
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
●
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
65
Durchmesser D [mm]
12
18
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Kappenlänge l
1
[mm]
3
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
MH-18H-01-FA
Montagehilfe, 18 mm gemäß EHEDG
MH-12H-01-FA
Montagehilfe, 12 mm gemäß EHEDG
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 und 18 mm für Hygiene-Anwendungen
Hygienisches Design, leicht zu
reinigen
Aktive Fläche Edelstahl
5 mm bündig
10 mm bündig
BN
L+
L-
BK
BU
NMB5-12H65-E2-FA
NMB10-18H65-E2-FA