120
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Gehäusematerial
PPS
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
NJ5-18GK-N-150
NJ8-18GK-N-150
Schaltabstand
5 mm
●
8 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
●
0 ... 500 Hz
●
Anschlussart
Kabel SIHF , 2 m
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist,
sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit
einer CCC-Kennzeichnung versehen.
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
47
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
34,5
Kappenlänge l
1
[mm]
1
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
LED-Position
-
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm für hohe Temperaturen
Temperaturbereich
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
5 mm bündig
8 mm nicht bündig
BN
L+
L-
BU
NJ5-18GK-N-150
NJ8-18GK-N-150
0102