Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
123
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsdruck statisch 500 bar (725,2 psi)
Betriebsdruck dynamisch 800 bar (1160,3 psi)
Umgebungstemperatur
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Stirnfläche
Keramik
Schutzart
IP68
Bestellbezeichnung
NCB3-14GM65-E0-D
NCB3-14GM65-E1-D
NCB3-14GM65-E2-D
NCB3-14GM65-E3-D
NCB3-14GM65-E0-D-V1
NCB3-14GM65-E1-D-V1
NCB3-14GM65-E2-D-V1
NCB3-14GM65-E3-D-V1
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
● ●
NPN Schließer
●
PNP
Öffner
●
●
PNP
Schließer
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
56,5
65
Durchmesser D [mm]
14
Schlüsselweite
19
Gewindelänge l
t
[mm]
9,1
Kappenlänge l
1
[mm]
18,6
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 14 mm, druckfest
3 mm bündig
Betriebsdruck 500 bar, Spitzen-
druck 800 bar
Für den Einsatz in Hydraulik-
zylindern
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
NCB3-14GM65-E2-D-V1
NCB3-14GM65-E1-D
NCB3-14GM65-E3-D
NCB3-14GM65-E0-D-V1
NCB3-14GM65-E3-D-V1
NCB3-14GM65-E0-D
NCB3-14GM65-E2-D
NCB3-14GM65-E1-D-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)