124
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsdruck dynamisch 350 bar (507,6 psi)
Umgebungstemperatur
-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Stirnfläche
Epoxy (schwarz)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCB1,5-18GM60-E2-D
NCB1,5-18GM60-E3-D
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1
Schaltelementfunktion PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
57
69
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
41
44
Kappenlänge l
1
[mm]
15
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
LED-Position
-
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm, druckfest
1,5 mm bündig
Druckfest bis 350 bar dyna-
misch auf aktive Fläche
Für den Einsatz in Hydraulik-
zylindern
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1
NCB1,5-18GM60-E3-D
NCB1,5-18GM60-E2-D
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S