126
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion DC
Schließer
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB2-12GM40-Z0-3G-3D
NCN4-12GM40-Z0-3G-3D
NCB2-12GM40-Z0-V1-3G-3D
Schaltabstand
2 mm
●
●
4 mm
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
0 ... 800 Hz
●
●
Gehäusematerial
Edelstahl
●
●
Messing, vernickelt
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
40
55
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
37
32
39
Kappenlänge l
1
[mm]
0
5
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
Pos. B
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm (3G/3D)
Zweidraht, DC
ATEX-Zulassung für Zone 2
und Zone 22
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
3
L+
L-
4
BN
L+
L-
BU
NCB2-12GM40-Z0-V1-3G-3D
NBB2-12GM40-Z0-3G-3D
NCN4-12GM40-Z0-3G-3D
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S