Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
127
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
NBB2-12GM60-A2-3G-3D
NBB4-12GM50-E2-3G-3D
NCN4-12GM40-E2-3G-3D
NBB4-12GM50-E2-V1-3G-3D
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Schaltabstand
2 mm
● ●
4 mm
● ● ● ●
Einbau
bündig
● ● ●
●
nicht bündig
●
●
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
●
PNP
Schließer
●
● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
● ● ●
●
0 ... 1200 Hz
●
●
Betriebsstrom
0 ... 150 mA
●
●
0 ... 200 mA
● ●
●
●
Gehäusematerial
Edelstahl
●
●
●
Messing, vernickelt
● ●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40 60 50 40 65 50
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
37 60 47 32 49 45
Kappenlänge l
1
[mm]
0 0 0 5 0 5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 0 0 0 6 6
LED-Position
Pos. C
Pos. B
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm (3G/3D)
ATEX-Zulassung für Zone 2
und Zone 22
2 mm bündig
4 mm bündig
4 mm nicht bündig
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB4-12GM50-E2-V1-3G-3D
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
NBB2-12GM60-A2-3G-3D
NBB4-12GM50-E2-3G-3D
NCB2-12GM40-E2-3G-3D
NCN4-12GM40-E2-3G-3D
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)