Seite 130 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

128
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Bestellbezeichnung
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Schaltabstand
5 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
DC
Schließer
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige
Rundum-LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
37
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm (3G/3D)
Zweidraht, DC
ATEX-Zulassung für Zone 2
und Zone 22
5 mm bündig
BN
L+
L-
BU
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
S