130
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige Rundum-LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCB10-30GM40-Z0-3G-3D
NCB10-30GM40-Z1-3G-3D
NCN15-30GM40-Z0-3G-3D
Schaltabstand
10 mm
●
●
15 mm
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
Schaltelementfunktion DC
Öffner
●
DC
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
●
0 ... 150 Hz
●
●
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
●
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
Abmessungen
Länge L [mm]
40
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
37
37
22
Kappenlänge l
1
[mm]
0
0
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm (3G/3D)
Zweidraht, DC
ATEX-Zulassung für Zone 2
und Zone 22
10 mm bündig
15 mm nicht bündig
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NCB10-30GM40-Z0-V1-3G-3D
Technische Daten wie NCB10-30GM40-Z0-3G-3D,
jedoch
Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
BN
L+
L-
BU
3
L+
L-
4
BN
L+
L-
BU
NCB10-30GM40-Z1-3G-3D
NCB10-30GM40-Z0-V1-3G-3D
NCB10-30GM40-Z0-3G-3D
NCN15-30GM40-Z0-3G-3D
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S