Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
131
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB15-30GM50-E2-3G-3D
NJ10-30GM50-E2-3G-3D
NJ15-30GM50-E2-3G-3D
NJ10-30GM50-E2-V1-3G-3D
NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D
NBB15-30GM50-E3-V1-3G-3D
Schaltabstand
10 mm
●
●
15 mm
●
●
● ●
Einbau
bündig
● ●
●
●
nicht bündig
●
●
Schaltelementfunktion PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
● ● ● ● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
10 ... 60 V DC
● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
●
●
0 ... 500 Hz
●
●
0 ... 650 Hz
●
●
Gehäusematerial
Edelstahl
● ● ● ●
Messing, vernickelt
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
50
65
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
47 50 32 50 32 50
Kappenlänge l
1
[mm]
0 0 18 0 18 0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos.
C A A C C C
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm (3G/3D)
ATEX-Zulassung für Zone 2
und Zone 22
10 mm bündig
15 mm nicht bündig
15 mm bündig
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
BN
L+
L-
BK
BU
NJ10-30GM50-E2-V1-3G-3D
NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D
NBB15-30GM50-E3-V1-3G-3D
NBB15-30GM50-E2-3G-3D
NJ10-30GM50-E2-3G-3D
NJ15-30GM50-E2-3G-3D
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S