Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
137
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ5-18GK-N
NJ8-18GK-N
NCB5-18GK40-N0
NCN8-18GK40-N0
Schaltabstand
5 mm
●
●
8 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Schaltzustandsanzeige
Rundum-LED, gelb
● ●
Gehäusematerial
PBT
● ●
PBT/PPS
● ●
Schutzart
IP66 / IP68
●
IP67
● ●
IP68
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G; 1D
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
39
40
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
34,5
37
Kappenlänge l
1
[mm]
1
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
-
Pos. C
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm (NAMUR)
5 mm bündig
8 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
BN
L+
L-
BU
NCB5-18GK40-N0
NJ5-18GK-N
NCN8-18GK40-N0
NJ8-18GK-N
0102