Seite 138 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

136
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Bestellbezeichnung
NJ2-12GM-N
NJ4-12GM-N
NCB2-12GM35-N0
NCB4-12GM40-N0
NCN4-12GM35-N0
NJ2-12GM-N-V1
NJ4-12GM-N-V1
NCB2-12GM35-N0-V1
NCB4-12GM40-N0-V1
NCN4-12GM35-N0-V1
Schaltabstand
2 mm
● ● ● ●
4 mm
● ● ● ● ● ●
Einbau
bündig
● ● ● ● ● ●
nicht bündig
● ● ● ●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
2,2 mA
● ●
3 mA
● ● ● ● ● ● ●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
● ● ● ● ● ●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
● ● ● ● ● ●
Schutzart
IP66 / IP67
● ● ●
IP67
● ● ● ● ● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G
● ●
1G; 2G; 1D
● ●
● ●
1G; 2G; 3G
1G; 2G; 3G; 1D; 3D
● ●
1G; 2G; 3G; 3D
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35 33 35 40 35 50 50 50 55 50
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
35 28 32 37 27 50 45 34 40 29
Kappenlänge l
1
[mm]
0 5 0 0 5 0 5 0 0 5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos.
C C C
B B B
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
KCD2-SR-Ex2
Ex-Schaltverstärker, 2-kanalig
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm (NAMUR)
2 mm bündig
4 mm bündig
4 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCB2-12GM35-N0-V1
NJ2-12GM-N-V1
NCB4-12GM40-N0-V1
NCN4-12GM35-N0-V1
NJ4-12GM-N-V1
NCB2-12GM35-N0
NJ2-12GM-N
NCB4-12GM40-N0
NCN4-12GM35-N0
NJ4-12GM-N
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102