Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
147
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Anschlussart
Kabel Silikon , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ3-18GK-S1N
NJ3-18GK-S1N-130
NJ5-18GK-SN
NJ8-18GK-SN
Schaltabstand
3 mm
● ●
5 mm
●
8 mm
●
Einbau
bündig
● ● ●
nicht bündig
●
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
● ●
NAMUR Öffner
● ●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
● ●
1 mA
● ●
Messplatte erfasst
3 mA
● ●
1 mA
● ●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
-25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F)
●
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
● ●
Gehäusematerial
Hostalen PPN, schwarz
●
●
PP
●
PPS; Ryton R4 , PTFE
●
Schutzart
IP65
●
IP68
●
● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G; 1D
●
●
1G; 2G; 3G; 1D; 3D
●
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
●
● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
40,5
39
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
34,5
Kappenlänge l
1
[mm]
1
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm (NAMUR mit Sicherheitsfunktion)
3 mm bündig
5 mm bündig
8 mm nicht bündig
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
Erweiterter Temperaturbereich
BN
L+
L-
BK
BU
n.c.
BN
L+
L-
BU
NJ3-18GK-S1N
NJ3-18GK-S1N-130
NJ5-18GK-SN
NJ8-18GK-SN
0102