Seite 150 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

148
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
6 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
Geeignet für 2:1 Technik
ja , mit Verpolschutzdiode
Umgebungstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Schutzart
IP68
Anschlussart
Kabel Silikon , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ6-22-SN
NJ6-22-SN-G
Gehäusematerial
PBT, Edelstahl
PBT
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
Zulassungen und Zertifikate
FM Control Drawing
116-0165F
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35
Durchmesser D [mm]
22
PG21
Gewindelänge l
t
[mm]
0
35
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 22 / 28 mm (NAMUR mit Sicherheitsfunktion)
6 mm bündig
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
Geeignet für 2:1 Technik
Erweiterter Temperaturbereich
BN
L+
L-
BU
NJ6-22-SN
NJ6-22-SN-G
0102