Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
151
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
l c
H
L
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
2 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PC
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 0,5 m
Bestellbezeichnung
NBB2-F76-E0-0,5M
NBB2-F76-E1-0,5M
NBB2-F76-E2-0,5M
NBB2-F76-E3-0,5M
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25
Breite W [mm]
8
Höhe H [mm]
5,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
3
Induktiver Sensor
Baureihe F76
2 mm bündig
3-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB2-F76-E3-0,5M
NBB2-F76-E0-0,5M
NBB2-F76-E2-0,5M
BN
L+
L-
BK
BU
NBB2-F76-E1-0,5M