150
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner programmierbar
Ausgangspolarität
AS-Interface
Slave-Typ
A/B-Slave
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Betriebsspannung
26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltzustandsanzeige Dual-LED, gelb
Fehlerzustandsanzeige Dual-LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NCB4-12GM60-B3B-V1
NBB8-18GM60-B3B-V1
NBB15-30GM60-B3B-V1
Schaltabstand
15 mm
●
4 mm
●
8 mm
●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
●
●
0 ... 500 Hz
●
Gehäusematerial
Edelstahl
●
Messing, vernickelt
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
75
Durchmesser D [mm]
12
18
30
Gewindelänge l
t
[mm]
60
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
LED-Position
Pos. B Pos. C Pos. C
V1-G-BK0,3M-PUR-U-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, Länge: 0,3 m
V1-G-BK1M-PUR-U-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, Länge: 1 m
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
EXG-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 / 18 / 30 mm mit AS-Interface
4 mm bündig
8 mm bündig
15 mm bündig
A/B-Slave mit erweiterter
Adressiermöglichkeit für bis zu
62 Slaves
Schließer/Öffner wählbar
Ein-/Ausschaltverzögerung
(abschaltbar)
1
(+)
(-)
3
NBB15-30GM60-B3B-V1
NBB8-18GM60-B3B-V1
NCB4-12GM60-B3B-V1
1
3
4
2