Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
181
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
50 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 80 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Gehäuseunterteil
PBT
Schutzart
IP68
Bestellbezeichnung
NCB50-FP-E2-P1
NCB50-FP-A2-P1
NCB50-FP-E2-P1-V1
NCB50-FP-A2-P1-V1
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
●
●
PNP
Antivalent
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Schraubklemmen
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
84
Breite W [mm]
84
Höhe H [mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
25
9 ( M20 x 1,5 )
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe FP
50 mm bündig
3-Draht DC und 4-Draht DC
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
NCB50-FP-E2-P1-V1
NCB50-FP-E2-P1
NCB50-FP-A2-P1
NCB50-FP-A2-P1-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S