Seite 184 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

182
Ausgabedatum: 06.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
NCN50-FP-W-P1
Schaltabstand
50 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
AC
Schließer/Öffner
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
Betriebsstrom
5 ... 500 mA
Kurzschlussschutz
nein
Betriebsspannungsanzeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Gehäuseunterteil
PBT
Schutzart
IP68
Anschlussart
Schraubklemmen
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
11 ( M20 x 1,5 )
Induktiver Sensor
Baureihe FP
50 mm nicht bündig
2-Draht AC
1
L
3
2 4
N
NCN50-FP-W-P1
S