Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
185
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
l c
H
L
W
Bestellbezeichnung
NBN30-FPS-UU
Schaltabstand
30 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
AC/DC Schließer/Öffner
Betriebsspannung
20 ... 265 V AC/DC
Leerlaufstrom
2 mA
Verpolschutz
ja
Schaltfrequenz
0 ... 25 Hz
Betriebsstrom
0 ... 300 mA
Kurzschlussschutz
nein
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PBT
Gehäuseunterteil
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Abmessungen
Länge L [mm]
77
Breite W [mm]
60
Höhe H [mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
8
Induktiver Sensor
Baureihe FPS
30 mm nicht bündig
Schließer/Öffner wählbar
1
AC/DC
3
2 4
NBN30-FPS-UU