184
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
l c
H
L
W
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Verpolschutz
ja
Kurzschlussschutz
ja
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PBT
Gehäuseunterteil
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBB25-FPS-A2
NBN30-FPS-A2
Schaltabstand
25 mm
●
30 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Betriebsspannung
10 ... 34 V DC
●
15 ... 34 V DC
●
Leerlaufstrom
20 mA
●
50 mA
●
Schaltfrequenz
0 ... 50 Hz
●
0 ... 70 Hz
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
77
Breite W [mm]
60
Höhe H [mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
8
Induktiver Sensor
Baureihe FPS
25 mm bündig
30 mm nicht bündig
4-Draht DC
1
L+
L-
4
2
3
NBB25-FPS-A2
NBN30-FPS-A2