Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
203
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NJ2-V3-N
NCB2-V3-N0
NCN4-V3-N0
NJ2-V3-N-V5
NCB2-V3-N0-V5
NCN4-V3-N0-V5
Schaltabstand
2 mm
● ●
● ●
4 mm
●
●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
●
0 ... 2000 Hz
● ●
● ●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
●
●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
● ●
● ●
Anschlussart
Faston 4,8 mm
● ● ●
Kabel PVC , 130 mm
● ● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
27,8
Breite W [mm]
16
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9,2
Induktiver Sensor
Baureihe V3 (NAMUR)
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
ATEX-Zulassung
1
L+
L-
2
BN
L+
L-
BU
NCB2-V3-N0-V5
NCN4-V3-N0-V5
NJ2-V3-N-V5
NCB2-V3-N0
NCN4-V3-N0
NJ2-V3-N
0102