204
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
l c
L
H
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
Messing, verzinkt
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
Bestellbezeichnung
FJ7-N
FJ6-110-N
Schaltabstand
6 mm
●
7 mm
●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
●
0 ... 280 Hz
●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G
●
2G; 3G; 3D
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
110
50
Breite W [mm]
25
35
Höhe H [mm]
25
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Sensor
Baureihe FJ (NAMUR)
6 mm bündig
7 mm bündig
ATEX-Zulassung
BN
L+
L-
BU
FJ6-110-N
FJ7-N
0102