Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
205
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Bestellbezeichnung
NCN15-M1K-N0
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Schraubklemmen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
91
Breite W [mm]
30
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M16 X 1.5 )
Induktiver Sensor
Baureihe M1K (NAMUR)
15 mm nicht bündig
ATEX-Zulassung
BN
L+
L-
BU
NCN15-M1K-N0
0102