Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
213
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
G
Bestellbezeichnung
SB2-Z0-GN
Schlitzweite
2 mm
Schaltelementfunktion
DC
Schließer
Eintauchtiefe (seitlich)
5 ... 7 mm
Betriebsspannung
5 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
Betriebsstrom
2 ... 50 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Litzen LIFYW , 500 mm
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
15
Breite W [mm]
8
Höhe H [mm]
12
Schlitzweite G [mm]
2 mm
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 2 mm
2 mm Schlitzweite
2-Draht DC
BN
L+
L-
BU
SB2-Z0-GN