214
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)
5 ... 7 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Gehäusematerial
Crastin (PBTB)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
SB3,5-E2
SB3,5-G-E2
SB3,5-A2
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
●
PNP
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
●
●
0 ... 3000 Hz
●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
●
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
●
Anschlussart
Kabel PVC , 500 mm
●
Litzen LIY , 500 mm
●
Litzen PVC , 135 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
10
Breite W [mm]
19
Höhe H [mm]
15
Schlitzweite G [mm]
3,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 3,5 mm
3,5 mm Schlitzweite
3-Draht DC und 4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
SB3,5-A2
SB3,5-E2
SB3,5-G-E2