Seite 220 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

218
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC
Schaltfrequenz
0 ... 25 Hz
Betriebsstrom
max. 500 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
SJ15-WO
SJ15-WS
SJ30-WO
SJ30-WS
Schlitzweite
15 mm
● ●
30 mm
● ●
Schaltelementfunktion AC
Öffner
AC
Schließer
Eintauchtiefe (seitlich)
18,5 ... 20,5 mm
● ●
27 ... 31 mm
● ●
Gehäusematerial
ABS
● ●
PBT
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
30
51
Breite W [mm]
48
84
Höhe H [mm]
60
110
Schlitzweite G [mm]
15
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
35 ( PG13,5 )
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 15 mm und 30 mm, AC
15 mm Schlitzweite
30 mm Schlitzweite
2-Draht AC
BN
L
N
BU
BN
L
N
BU
SJ15-WO
SJ30-WO
SJ15-WS
SJ30-WS
S