Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
217
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
30 mm
Eintauchtiefe (seitlich)
27 ... 31 mm
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
ABS
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
SJ30-A
SJ30-A2
SJ30-A0-V1
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
●
PNP
Antivalent
●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
10 ... 65 V DC
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
versehen.
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
51
Breite W [mm]
84
Höhe H [mm]
110
Schlitzweite G [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
35 ( PG13,5 )
22
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 30 mm
30 mm Schlitzweite
4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
1
L+
L-
4
2
3
SJ30-A
SJ30-A2
SJ30-A0-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)