220
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
3,5 mm
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Eintauchtiefe (seitlich)
5 ... 7 mm , typ. 6 mm
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Betriebsspannung
5 ... 25 V
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 3000 Hz
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
SJ3,5-N
SJ3,5-G-N
SJ3,5-N LED
SJ3,5-N-GN
SC3,5-G-N0
SC3,5-N0-GN
SJ3,5-H
Geeignet für 2:1 Technik
ja , mit Verpolschutzdiode
●
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
● ● ● ● ●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
● ● ● ● ● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
Gehäusematerial
PBT
● ● ● ● ●
PBT/PPS
●
●
Anschlussart
Litzen LIY , 500 mm
● ● ● ●
Litzen PVC , 135 mm
●
Litzen PVC , 500 mm
● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ● ● ●
1G; 2G; 3G; 1D
●
2G
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
10
Breite W [mm]
19
Höhe H [mm]
15
Schlitzweite G [mm]
3,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 3,5 mm, NAMUR
3,5 mm Schlitzweite
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
BN
L+
L-
BU
SC3,5-G-N0
SC3,5-N0-GN
SJ3,5-G-N
SJ3,5-N
SJ3,5-N LED
SJ3,5-N-GN
SJ3,5-H
0102