Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
221
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
5 mm
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Betriebsspannung
5 ... 25 V
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
SJ5-N
SJ5-G-N
SJ5-K-N
Eintauchtiefe (seitlich)
5 ... 7 mm , typ. 6 mm
●
●
8 ... 10 mm , typ. 9 mm
●
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
●
Litzen LIY , 500 mm
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Länge L [mm]
10
15
Breite W [mm]
15
29
Höhe H [mm]
15
31
Schlitzweite G [mm]
5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 5 mm, NAMUR
5 mm Schlitzweite
Bis SIL2 gemäß IEC 61508 ein-
setzbar
BN
L+
L-
BU
SJ5-G-N
SJ5-K-N
SJ5-N
0102