Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
227
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
D
H
l c
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
RC10-14-N0
RC15-14-N0
Innendurchmesser
10 mm
●
15 mm
●
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
●
0 ... 2000 Hz
●
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
20
Breite W [mm]
25
Höhe H [mm]
32,5
Ringdurchmesser D [mm]
10
15
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Ringsensor
Ringdurchmesser 10 mm / 15 mm, NAMUR
10 mm Innendurchmesser
15 mm Innendurchmesser
BN
L+
L-
BU
RC10-14-N0
RC15-14-N0
0102