226
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
D
H
l c
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
RJ15-14-N
RJ15-N
RJ21-N
RJ43-N
Innendurchmesser
15 mm
● ●
21 mm
●
43 mm
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
0 ... 1500 Hz
● ●
0 ... 500 Hz
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge
20
Breite W [mm]
25
29
45
70
Höhe H [mm]
32,5 45
80
100
Ringdurchmesser D [mm]
15
15
21
43
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Ringsensor
Ringdurchmesser 15 mm / 21 mm / 43 mm, NAMUR
15 mm Innendurchmesser
21 mm Innendurchmesser
43 mm Innendurchmesser
BN
L+
L-
BU
RJ15-14-N
RJ15-N
RJ21-N
RJ43-N
0102