238
Ausgabedatum: 07.10.2011
1
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
l c
H
W
R
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig aufbaubar
Schaltelementfunktion
NAMUR Dual Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Verpolschutz
verpolgeschützt
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCN3-F25-N4-0,14
NCN3-F25-N4-5M
NCN3-F25F-N4-V1
NCN3-F25-N4-V1
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 180 mm
●
Kabel PVC , 5 m
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G
● ●
1G; 2G; 3G; 3D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
52
62 61
Breite W [mm]
52
Höhe H [mm]
20
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
17 9
BT32
Betätiger für Baureihe F25
BT32XS
Betätiger für Baureihe F25
BT32XAS
Betätiger für Baureihe F25
BT33
Betätiger für Baureihe F25
BT34
Betätiger für Baureihe F25
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-N4-5M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, NAMUR, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe F25, NAMUR
Zum Einbau ins Gehäuse
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
EG-Baumusterprüfbescheini-
gung TÜV99 ATEX 1479X
BN
L+
L-
BU
WH
L+
L-
BK
I
II
II
I
1
L+
L-
3
2
L+
L-
4
I
II
II
I
NCN3-F25-N4-0,14
NCN3-F25-N4-5M
NCN3-F25F-N4-V1
NCN3-F25-N4-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
0102