Seite 242 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

240
Ausgabedatum: 07.10.2011
1
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
l c 2
l c 3
W
l c 1
L
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig aufbaubar
Schaltelementfunktion
DC
Dual Öffner
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Verpolschutz
verpolgeschützt
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
Messplatte erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCN3-F31K-N4
NCN3-F31K-N4-K
NCN3-F31K-N4-K-S
NCN3-F31K-N4-S
NCN3-F31K-N4-V1-V1
Geeignet für 2:1 Technik
ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
● ●
Ventilzustandsanzeige
LED, gelb
● ●
Anschluss (systemseitig)
Käfigzugfederklemmen
● ●
Schraubklemmen,
Anzugsdrehmoment min. 0,5Nm
Abisolierlänge: 7 mm
Schraubklemmen,
Anzugsdrehmoment min. 0,5Nm
Abisolierlänge: 7 mm
Anschluss (ventilseitig)
Gerätedose M12 x 1, 4-polig
Käfigzugfederklemmen
wie Anschluss (systemseitig)
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
77,5
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
35
Anschlussbereich l
c
1 [mm]
10
Anschlussbereich l
c
2 [mm]
-
10 10 -
10
Anschlussbereich l
c
3 [mm]
-
-
-
-
10
BT65A
Betätiger für Baureihe F31
BT115A
Betätiger für Baureihe F31
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
Baureihe F31K, NAMUR
Direkter Aufbau auf Norman-
triebe
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse mit Klemmrau-
manschluss
Fixe Justage
EG-Baumusterprüfbescheini-
gung TÜV99 ATEX 1479X
+
+
I
I
I
I
I
4
N4
-
-
5
1
2
S
L+
L+
I
I
I
II
II
4
N4-K
L-
L-
5
1
2
9 / 10
10 / 9
7 / 6
6 / 7
V+(V-)
V- (V+)
V- (V+)
V+(V-)
S
V
N4-V1-V1
6 / 7
7 / 6
3
1
V2+
V2-
S
V
V2+
V1+
9 / 10
V1+
10 / 9
1
V2-
V1-
V1-
3
+
+
4
-
-
5
1
2
NCN3-F31K-N4
NCN3-F31K-N4-S
NCN3-F31K-N4-K
NCN3-F31K-N4-K-S
NCN3-F31K-N4-V1-V1
0102