Seite 246 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

244
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
LC1
LC2
H
L
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
2 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion PNP
Dual Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Kurzschlussschutz
taktend
Magnetisches Gleichfeld 100 mT
Magnetisches Wechsel-
feld
100 mT
Betriebsspannungsan-
zeige
LED grün
Schaltzustandsanzeige Schaltzustand "close" = LED rot (S1)
Schaltzustand "open" = LED gelb (S2)
Gehäusematerial
Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
Oszillatoren; PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NBN2-F581-100S16-E8-V1
NBN2-F581-270S15-E8-V1
NBN2-F581-80S3-E8-V1
NBN2-F583-100S3-E8-V1
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
47
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
18
Anschlussbereich l
c
1 [mm]
100 270
80
100
Anschlussbereich l
c
2 [mm]
100 270
80
100
V1-G-OR2M-POC
Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig
V1-G-2M-PUR H/S
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
V1-W-2M-PUR H/S
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktives Abfrageset
Baureihe F58
Extrem helle 3fach Leuchtband-
anzeige
Im 45°-Raster verstellbarer
M12-Steckanschluss mit unver-
lierbarer Sicherheitsschraube
für maximale mechanische Sta-
bilität
Einsatz in Gleich- und Wechsel-
feldschweißanlagen
Komplett halogen- und silikon-
frei
1
L+
L-
4
2
3
I
I
II
II
NBN2-F581-80S3-E8-V1
NBN2-F583-100S3-E8-V1
NBN2-F581-270S15-E8-V1
NBN2-F581-100S16-E8-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)