Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
245
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
A
Bestellbezeichnung
NBN3-F1CS7-3E2-2V1
Schaltabstand
3 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsanzeige
1 LED grün je Sensor
Schaltzustandsanzeige
1 LED gelb je Sensor
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Gehäusematerial
PA 6
Befestigungsklotz aus Metall, für Schrauben M6
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig ,
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
285
Breite W [mm]
84
Höhe H [mm]
20
Detektionsbreich A [mm]
200
V1-G-OR2M-POC
Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig
V1-G-2M-PUR H/S
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
V1-W-2M-PUR H/S
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktives Abfrageset
Baureihe F1C
Das Induktive Abfrageset ist mit 3 Oszillatoren
ausgestattet, welche innerhalb des Detektions-
bereichs im Raster von 2,5 mm positioniert wer-
den können. Dies erlaubt die Signalisierung von
3 frei wählbaren Positionen.
Einbaubedingungen
:
Abfrageset für C-Zange
Mindestabstand zwischen Sensor B1 und B3,
um gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.
B3
B1
≥
20
I
II
III
1
4
3
+
V1a
-
1
2
4
3
+
V1b
-
NBN3-F1CS7-3E2-2V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)