Seite 257 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

255
Näherungsschalter
1
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren
1
.2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Einbaubedingungen kapazitiver Sensoren
Durch den Einbau des Sensors in seine Maschinen- oder Anlagenumge-
bung kann es durch Material im Erfassungsbereich zu einer Vorbedämp-
fung des Sensors kommen, was sich durch eine Änderung des voreinge-
stellten Schaltabstands äußert. Diese Änderungen können in gewissen
Grenzen mit Hilfe eines eingebauten Potentiometers ausgeglichen wer-
den. Sollen hingegen keine Änderungen des voreingestellten Schaltab-
stands auftreten, so ist darauf zu Achten, dass sich außer dem Schalt-
objekt selbst, kein weiteres Material im Erfassungsbereich des Sensors
(siehe „Freiraum“, grau) befindet. Die genauen Werte der Längen A…F
sind sensorspezifisch und können den Datenblättern des jeweiligen Pro-
duktes entnommen werden.
C
B
F
Freiaum
aktive Fläche
Träger
Aufbaubedingungen kubische Sensoren
C A
B
F
Freiraum
aktive Fläche
Träger
Einbaubedingungen zylindrische Sensoren
Bündiger Einbau kapazitiver Sensoren
Neben den oben genannten, nichtbündigen Einbau zylindrischer Senso-
ren, gibt es auch den Spezialfall des bündigen Einbaus (Maß A wird zu
0mm). Für diesen Einsatzzweck stellt Pepperl+Fuchs besonders abge-
glichene, bündig einbaubare Sensoren (CJ-, CBB-, CCB-Typen) zur Ver-
fügung. Auch bei diesen Sensortypen kann mit Hilfe des Potentiometers
eine Anpassung des Schaltabstands auf unterschiedliche Objektmateri-
alien vorgenommen werden.
Sensoren im kubischen Gehäuse werden generell auf ein Trägerma-
terial aufgebaut. In diesem Fall ist das Maß A durch die Gehäusehöhe
festgelegt. Ein besonderes Qualitätsmerkmal kapazitiver Sensoren ist
deren Schirmung gegenüber dem Trägermaterial. Der kritischste Fall
entsteht bei Einbau in metallisch leitendes Trägermaterial. Sensoren von
Pepperl+Fuchs können unter den oben stehenden Bedingungen in jed-
wedes Trägermaterial eingebracht werden.
Typenschlüssel, kapazitive Sensoren
Elektrischer Ausgang
A, A0
Vierdraht, DC, NPN, Antivalent
A2
Vierdraht, DC, PNP, Antivalent
E, E0 Dreidraht, DC, NPN, Schließer
E1
Dreidraht, DC, NPN, Öffner
E2
Dreidraht, DC, PNP, Schließer
E3
Dreidraht, DC, PNP, Öffner
N, N0 NAMUR, Öffner
1N, N1 NAMUR, Schließer
U
Zweidraht, AC/DC, verdrahtungsprogr.
Zweidraht, AC/DC, Öffner
US
Zweidraht, AC/DC, Schließer
W
Zweidraht, AC, verdrahtungsprogr.
Zweidraht, AC, Öffner
WS
Zweidraht, AC, Schließer
Anschlussverbindungen
V1
M12 x 1-Gerätestecker für DC-Sensor
V3
M8-Gerätestecker für DC-Sensor (auch für Rastverschluss geeignet)
V5
Fastonstecker
V13
M12 x 1-Gerätestecker für AC-Sensor
V16
Rd24 x 1/8-Gerätestecker für Doppelsensoren in F31-Gehäuse
V18
M18 x 1-Gerätestecker für Ventilanschluss (F31-Gehäuse)
C C N15 - 30 G S 60 - E2 - V1
zylindrisch
nutzbare
Gewindelänge
(mm)
C kapazitiver Sensor
B Basisreihe
C Komfortreihe
B bündig
N nicht bündig
Schaltabstand
1 mm ... 40 mm
Durchmesser in mm
quaderförmig
F46, F46A, F64, F104
U VariKont
®
FP Flächenschalter
M Metall
(Messing vernickelt)
K Kunststoff
S Edelstahl V2
H Edelstahl V4
G
Gewinde
Einleitung Kapazitive Sensoren