Seite 258 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

256
Ausgabedatum: 07.10.2011
1
.2.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 36 V DC
Leerlaufstrom
12 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 50 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
CBB4-12GH70-E0
CBB4-12GH70-E2
CBN8-12GH70-E2
CBB4-12GH60-E0-V1
CBB4-12GH60-E2-V1
CBN8-12GH60-E2-V1
Schaltabstand
4 mm
● ●
● ●
8 mm
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
Schaltelementfunktion NPN Schließer
PNP
Schließer
● ●
● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
69 69 70 60 60 61
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
38 38 35 38 38 35
Kappenlänge l
1
[mm]
0 0 5 0 0 5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 0 0 6 6 6
LED-Position
Pos. B Pos. C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm
4 mm bündig
8 mm nicht bündig
Schaltabstand einstellbar
Geeignet für Anwendungen im
Lebensmittelbereich
Widerstandsfähig gegenüber
aggressiven Medien
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
CBB4-12GH60-E2-V1
CBN8-12GH60-E2-V1
CBB4-12GH60-E0-V1
CBB4-12GH70-E0
CBB4-12GH70-E2
CBN8-12GH70-E2
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)