Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
257
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
CBB8-18GK75-E2
CBN15-18GK75-E2
CBB8-18GK75-E2-V1
CBN15-18GK75-E2-V1
Schaltabstand
15 mm
●
●
8 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Leerlaufstrom
15 mA
●
●
18 mA
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
75,5
88,5
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
60
47
52
39
Kappenlänge l
1
[mm]
2
15
2
15
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
12
LED-Position
Pos. B Pos. C
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
EXG-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
8 mm bündig
15 mm nicht bündig
Schaltabstand einstellbar
1
3
4
2
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
CBB8-18GK75-E2-V1
CBN15-18GK75-E2-V1
CBB8-18GK75-E2
CBN15-18GK75-E2