Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
259
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
CBN15-30GK60-E0
CBN15-30GK60-E2
CBN15-30GK60-A0
CBN15-30GK60-A2
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
NPN Schließer
●
PNP
Antivalent
●
PNP
Schließer
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
60
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
10 mm bündig
15 mm nicht bündig
Schaltabstand einstellbar
Erhöhte EMV-Festigkeit
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
CBB10-30GKK-A2
Schaltabstand: 10 mm
Einbau: bündig
Schaltelementfunktion: PNP
Antivalent
Betriebsspannung: 10 ... 65 V DC
Gehäusematerial: ABS
Anschlussart: Klemmraum
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
CBN15-30GK60-A0
CBB10-30GKK-A2
CBN15-30GK60-A2
CBN15-30GK60-E0
CBN15-30GK60-E2
1
L+
L-
4
2
3